Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20049393
0404121302001E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 24,3807 zł |
| 5 + | 21,9426 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
|---|---|
| Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
| Materiał osłony | Zamak |
| Materiał krzywki | Stal |
| Orientacja montażu | Lewe |
| Rodzaj klucza | Klucz dwubrodowy 3,0 mm |
| Długość krzywki | 1.299 in |
| Długość krzywki | 33.0 mm |
| Średnica łba | 30.0 mm |
| Średnica łba | 1.181 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
| Wysokość obudowy | 30.0 mm |
| Wysokość obudowy | 1.181 in |
| Całkowita długość | 70.0 mm |
| Całkowita długość | 2.756 in |
| Zakres chwytania | 2.165 - 2.835 in |
| Zakres chwytania | 55.0 - 72.0 mm |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować