10105023
562236E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 24,3639 zł |
50 + | 20,3032 zł |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
---|---|
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Zakres chwytania | 26.5 mm |
Zakres chwytania | 1.043 in |
Materiał krzywki | Stal |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Rodzaj zamknięcia | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
W komplecie | No Includes |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować