Zamek ćwierćobrotowy z pokrętłem Paco. Stalowa zapadka chromowana i gumowa uszczelka. Obudowa: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 Zamki te idealnie nadają się do takich zastosowań, jak panele elektryczne czy pokrywy maszyn.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,45 zł - 13,74 zł | 20 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
11,4888 zł - 28,1476 zł | W produkcji |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
11,4345 zł - 28,0145 zł | 90 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
20063962 | 8,431 zł - 9,3678 zł | W produkcji |
0.571 in
14.5 mm
|
||||||||
12,0794 zł - 29,5947 zł | 30 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
11,8375 zł - 32,2243 zł | W produkcji |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować