Te zaciski mocujące do przegubów widełkowych służą do mocowania sworzni w położeniu docelowym. Gwarantują niezawodny i wygodny sposób zabezpieczenia połączenia mechanicznego.
Mają kształt pętli lub litery U i mocuje się je wokół podstawy przegubu widełkowego, blokując w miejscu docelowym. Zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu, tworząc czyste, kompaktowe złącze. Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i zdolność wytrzymywania dużych obciążeń, a także odporność na zużycie i korozję.
Charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu z przegubu widełkowego. Są używane w różnorodnych zastosowaniach związanych z mechanizmami zwrotniczymi i kierowniczymi oraz układami zawieszenia w przemyśle motoryzacyjnym, wytwórczym i w budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Igumid G, Stal Grupa SR: SRR3438, SRR3437, SRR3435
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | d1 tol. h11 | h1 | Materiał | h3 | h2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,481 zł - 2,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
Stal
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
| 1,481 zł - 2,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Stal
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
||
| 1,699 zł - 2,3961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Stal
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
||
| 2,919 zł - 4,1387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Stal
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
||
| 4,0629 zł - 5,7908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Igumid G
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
||
| 4,226 zł - 6,0556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Stal
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
| 4,0629 zł - 5,7908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
| 1,481 zł - 2,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Stal
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
| 2,309 zł - 3,311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
Stal
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
| 13,505 zł - 19,2994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
14.0
|
56.0
|
Stal
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
||
| 3,703 zł - 5,315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Stal
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
| 3,616 zł - 5,1843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
14.0
|
28.0
|
Stal
|
52.0
|
62.0
|
31.0
|
||
| 4,8101 zł - 6,8649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Igumid G
|
30.0
|
35.5
|
19.0
|
||
| 1,481 zł - 2,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Stal
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
| 1,481 zł - 2,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Stal
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
| 1,786 zł - 2,5268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Stal
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
| 2,919 zł - 4,1387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
Stal
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
| 16,511 zł - 23,5688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
Stal
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
| 7,0517 zł - 10,0405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
||
| 4,3431 zł - 6,2111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować