Menu Search

Zacisk krzywkowy spiralny 12.0 M8x1.25 6.0 Stal

Te zaciski krzywkowe spiralne z dźwignią uruchamiającą i bez płytki mocującej służą do zabezpieczania i pozycjonowania obrabianych elementów na czas obróbki skrawaniem i spawania. Zapewniają solidny i skuteczny mechanizm zaciskowy oraz dodatkowe udogodnienie, jakim jest łatwa w obsłudze dźwignia. Wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20266288

Numer produktu produkcyjny:

20266288

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 136,272 zł
10 - 19 122,6361 zł
20 - 49 115,8399 zł
50 + 109,00 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

136,27 zł

1 x 136,272 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W komplecie Bez płytki mocującej
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
h3 9.0
h4 1.5
h5 +0.1|-0.1 8.5
l1 12.0
Waga g 17.0
l2 25.0
w3 8.2
Skok s1 2.2
Skok s2 1.1
Skok s3 1.1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt