Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach..
Grupa SR: SR2059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,8865 zł - 0,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,4322 zł - 0,4322 zł | 1800 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 84000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6609 zł - 0,6609 zł | 38318 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10019542 | 0,3876 zł - 0,3876 zł | 8300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 0,4322 zł - 0,4322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 10019528 | 0,2593 zł - 0,2593 zł | 170100 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 0,6609 zł - 0,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
|
|
||
| 0,6609 zł - 0,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | 13100 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10019573 | 0,3876 zł - 0,3876 zł | 965 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 65000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | 1925 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 63400 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2175 zł - 0,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2021 zł - 0,2021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10019535 | 0,3542 zł - 0,3542 zł | 139500 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować