20950125
20950125
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 680,485 zł |
| 10 + | 612,4365 zł |
| Min. średnica owijania | 3.937 in |
|---|---|
| Min. średnica owijania | 100.0 mm |
| Max. średnica owijki | 7.874 in |
| Max. średnica owijki | 200.0 mm |
| Całkowita długość | 164.042 ft |
| Całkowita długość | 50.0 m |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | 30% PCR |
| Cena za | Rolka |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować