Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..
Grupa SR: SR2706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5982 zł - 0,5982 zł | 12000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5982 zł - 0,5982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6285 zł - 0,6285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | 1000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7599 zł - 0,7599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5647 zł - 0,5647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6261 zł - 0,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10150672 | 0,9328 zł - 0,9328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,6261 zł - 0,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,7557 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6372 zł - 0,6372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,633 zł - 0,633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6924 zł - 0,6924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7557 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8324 zł - 0,8324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 1,3609 zł - 1,3609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,008 zł - 2,008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować