Śruby ustalające PEEK, z napędem sześciokątnym, są wysokowydajnymi elementami złącznymi.Zaprojektowane w celu bezpiecznego utrzymywania komponentów w miejscu poprzez wywieranie nacisku za pomocą gwintowanego napędu.
PEEK (polieteroeteroketon) oferuje wyjątkową wytrzymałość, odporność na ciepło (do 260 C) oraz odporność chemiczną. To czyni go idealnym do zastosowań o wysokiej wydajności. Posiada również niską zawartość substancji lotnych oraz odporność na zużycie, co zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach.
Śruby ustalające PEEK są często stosowane w kilku sektorach, w tym w medycynie i półprzewodnikach. Są przydatne w sprzęcie medycznym, mogą podlegać sterylizacji, ponieważ są odporne na działanie chemikaliów i promieniowania. W sektorze półprzewodników działają niezawodnie w warunkach wysokotemperaturowych i korozyjnych, co czyni je idealnymi do precyzyjnych urządzeń, takich jak systemy obsługi półprzewodników i komory próżniowe. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Standard palności materiału: UL94 V-0Grupa SR: SRP0507
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l1 | A/F | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7952 zł - 15,328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
| 13,3907 zł - 14,8785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
20.0
|
2.0
|
||
| 14,483 zł - 16,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
| 14,6043 zł - 16,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
| 15,373 zł - 17,0811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
25.0
|
3.0
|
||
| 15,1515 zł - 16,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
4.0
|
||
| 14,6853 zł - 16,317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
3.0
|
||
| 13,9166 zł - 15,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
| 13,3098 zł - 14,7886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
| 13,7117 zł - 15,2352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
| 15,7051 zł - 17,4501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 18,648 zł - 20,72 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 12,9052 zł - 14,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 13,3502 zł - 14,8336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
| 14,8471 zł - 16,4968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
3.0
|
||
| 15,0898 zł - 16,7665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
15.0
|
3.0
|
||
| 16,6083 zł - 18,4537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
20.0
|
4.0
|
||
| 16,8997 zł - 18,7775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
| 11,137 zł - 12,3744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 12,432 zł - 13,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
8.0
|
2.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować