Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,1343 zł - 37,1343 zł | 5 Na stanie |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 32,9504 zł - 35,8168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 43,6324 zł - 43,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 44,4133 zł - 44,4133 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 46,254 zł - 46,254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 44,6783 zł - 44,6783 zł | 10 Na stanie |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 62,1368 zł - 62,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 64,2285 zł - 64,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 62,6528 zł - 62,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 64,4795 zł - 64,4795 zł | 5 Na stanie |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 45,1942 zł - 45,1942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 63,6986 zł - 63,6986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 40,2439 zł - 40,2439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 42,0846 zł - 42,0846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 40,7598 zł - 40,7598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 42,8515 zł - 42,8515 zł | 5 Na stanie |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 43,3814 zł - 43,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 37,6502 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,1537 zł - 0,1537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-36
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować