Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość demontażu | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,685 zł - 9,5508 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
2.283 in
58.0 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Przykręcane
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
61,6906 zł - 74,0287 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
4.681 in
118.9 mm
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Przykręcane
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
36,9948 zł - 44,3938 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281208 | 27,4568 zł - 32,9481 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
36,9948 zł - 44,3938 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281147 | 209,182 zł - 251,0184 zł | W produkcji |
Fixed
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Nie dotyczy
|
Śruba
|
2.307 in
58.6 mm
|
|||
20125998 | 13,2525 zł - 22,2642 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
13,2525 zł - 22,2642 zł | 68 Na stanie |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
8,5425 zł - 14,3514 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
2.283 in
58.0 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Przykręcane
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
20,9553 zł - 35,205 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
16,1756 zł - 27,1751 zł | 100 Na stanie |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
20125967 | 13,3076 zł - 22,3568 zł | 86 Na stanie |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
15,8754 zł - 26,6707 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
22,5873 zł - 37,9468 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
20,9553 zł - 35,205 zł | W produkcji |
Możliwość demontażu
|
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Przykręcane
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
W produkcji |
Możliwość demontażu
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
W produkcji |
Możliwość demontażu
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować