10281147
497570
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 251,0184 zł |
25 + | 209,182 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.079 in |
Offset Distance | 6.0 mm |
Offset Distance | 0.236 in |
Overall Leaf Length | 47.5 mm |
Overall Leaf Length | 1.87 in |
Overall Length | 126.5 mm |
Overall Length | 4.98 in |
Overall Width | 58.6 mm |
Overall Width | 2.307 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Not applicable |
Pin Material | Steel |
Removability | Fixed |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Steel |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować