20125967
395631E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 22,3568 zł |
50 - 99 | 15,9691 zł |
100 + | 13,3076 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.079 in |
Offset Distance | 20.0 mm |
Offset Distance | 0.787 in |
Overall Leaf Length | 60.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.362 in |
Overall Width | 32.5 mm |
Overall Width | 1.28 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 7326909890 |
Latch Material | Steel |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować