Menu Search

Wkręcane stopki amortucująe - gwintowane

Na stanie

Wkręcane odbojniki ze śrubą dwustronną mogą być stosowane jako elementy poziomujące i odbojniki w niewielkich urządzeniach. Zapobiegający korozji materiał śruby dwustronnej i stopki jest wytrzymały oraz odporny na trudne warunki otoczenia..

Grupa SR: SR5726

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość śruby Rozmiar gwintu Wysokość podstawy Wysokość całkowita Średnica podstawy Kup
10291412 8,4643 zł - 8,4643 zł 120 Na stanie
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
12,7313 zł - 12,7313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
11,1695 zł - 11,1695 zł 50 Na stanie
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
13,3309 zł - 13,3309 zł 400 Na stanie
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
13,6517 zł - 13,6517 zł 650 Na stanie
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
15,2832 zł - 15,2832 zł 38 Na stanie
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
21,0701 zł - 21,0701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
16,8868 zł - 16,8868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
10,2492 zł - 10,2492 zł 625 Na stanie
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
10291504 12,4803 zł - 12,4803 zł 50 Na stanie
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
12,8429 zł - 12,8429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
21,4188 zł - 21,4188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
13,8748 zł - 13,8748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
10291511 13,2612 zł - 13,2612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
14,8927 zł - 14,8927 zł 100 Na stanie
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
34,2896 zł - 84,0095 zł 2 Na stanie
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
40,718 zł - 99,7592 zł 24 Na stanie
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
38,5845 zł - 94,5321 zł 307 Na stanie
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
24,4308 zł - 59,8555 zł 1 Na stanie
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
24,8631 zł - 60,9146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • z 2
Stopki z regulacją 30.0 mm M6 18.0 mm Guma

10291412

Przedział cen netto
8,4643 zł - 8,4643 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    11.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 30.0 mm M12 28.0 mm Guma, stal

10291474

Przedział cen netto
12,7313 zł - 12,7313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 30.0 mm M10 28.0 mm Guma, stal

10291450

Przedział cen netto
11,1695 zł - 11,1695 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M8 18.0 mm Guma

10291528

Przedział cen netto
13,3309 zł - 13,3309 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M8 38.0 mm Guma

10291535

Przedział cen netto
13,6517 zł - 13,6517 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M12 28.0 mm Guma

10291566

Przedział cen netto
15,2832 zł - 15,2832 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    28.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 35.0 mm M12 70.0 mm Guma, stal

10291580

Przedział cen netto
21,0701 zł - 21,0701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M12 48.0 mm Guma

10291573

Przedział cen netto
16,8868 zł - 16,8868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    48.0 mm
Stopki z regulacją 30.0 mm M8 38.0 mm Guma

10291443

Przedział cen netto
10,2492 zł - 10,2492 zł

Zapasy magazynowe
625 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    11.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M6 18.0 mm Guma

10291504

Przedział cen netto
12,4803 zł - 12,4803 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 30.0 mm M12 48.0 mm Guma, stal

10291481

Przedział cen netto
12,8429 zł - 12,8429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 30.0 mm M12 70.0 mm Guma, stal

10291498

Przedział cen netto
21,4188 zł - 21,4188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M10 28.0 mm Guma

10291542

Przedział cen netto
13,8748 zł - 13,8748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    28.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M6 38.0 mm Guma

10291511

Przedział cen netto
13,2612 zł - 13,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją 35.0 mm M10 38.0 mm Guma

10291559

Przedział cen netto
14,8927 zł - 14,8927 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Wysokość podstawy
    12.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M10 50.0 mm Guma, stal

10291290

Przedział cen netto
84,0095 zł - 34,2896 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M12 70.0 mm Guma, stal

10291320

Przedział cen netto
99,7592 zł - 40,718 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M12 50.0 mm Guma, stal

10291313

Przedział cen netto
94,5321 zł - 38,5845 zł

Zapasy magazynowe
307 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M12 25.0 mm Guma, stal

10291306

Przedział cen netto
59,8555 zł - 24,4308 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma, stal
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
Stopki z regulacją Okrągłe 40.0 mm M8 25.0 mm Guma

10291344

Przedział cen netto
60,9146 zł - 24,8631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Guma
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma; stal nierdzewna
  • Średnica podstawy
    40.0 mm