Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-męskie M16 130.0 50.0 Stal

Te męsko-męskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196882

Numer produktu produkcyjny:

20196882

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 201,0535 zł
50 - 99 160,8428 zł
100 - 199 150,7792 zł
200 + 140,759 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

201,05 zł

1 x 201,0535 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Male/Male
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1600.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt