Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-żeńskie M16 100.0 75.0 Stal

Te męsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196684

Numer produktu produkcyjny:

20196684

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 81,7284 zł
50 - 99 65,3914 zł
100 - 199 61,2963 zł
200 + 57,201 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

81,73 zł

1 x 81,7284 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Męsko-żeńskie
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1000.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt