Menu Search

Wkładka antywibracyjna Żeńsko-żeńskie M10 70.0 55.0 Stal

Te żeńsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196554

Numer produktu produkcyjny:

20196554

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 82,9046 zł
50 - 99 74,6272 zł
100 - 199 62,1676 zł
200 - 499 58,029 zł
500 + 41,474 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

82,90 zł

1 x 82,9046 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Female/Female
d1 70.0
d2 M10
Axial load max. kgf 230.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt