Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,1333 zł - 420,2533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3950.0
|
||
| 716,2379 zł - 842,6081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5050.0
|
||
| 722,8693 zł - 850,4537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5100.0
|
||
| 790,7711 zł - 930,3107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5650.0
|
||
| 832,3341 zł - 979,2056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
6000.0
|
||
| 539,1982 zł - 634,3261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3600.0
|
||
| 620,3628 zł - 729,8276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4250.0
|
||
| 673,9277 zł - 792,8726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4700.0
|
||
| 624,0988 zł - 734,2174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4300.0
|
||
| 607,0533 zł - 714,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4150.0
|
||
| 600,6087 zł - 706,6177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4100.0
|
||
| 680,3256 zł - 800,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4750.0
|
||
| 735,992 zł - 865,8647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5200.0
|
||
| 729,2672 zł - 857,9724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5150.0
|
||
| 771,3906 zł - 907,5211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5500.0
|
||
| 825,9829 zł - 971,7336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5950.0
|
||
| 667,2029 zł - 784,9336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4650.0
|
||
| 660,7583 zł - 777,3682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4600.0
|
||
| 742,3432 zł - 873,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5250.0
|
||
| 758,3146 zł - 892,1568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5400.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować