Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,3492 zł - 317,2798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2600.0
|
||
| 197,1207 zł - 328,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2750.0
|
||
| 217,2951 zł - 362,1585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3200.0
|
||
| 208,3754 zł - 347,3079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3000.0
|
||
| 212,9987 zł - 354,9667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3100.0
|
||
| 224,4402 zł - 374,067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3350.0
|
||
| 192,4974 zł - 320,829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2650.0
|
||
| 203,7054 zł - 339,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2900.0
|
||
| 228,83 zł - 381,3522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3450.0
|
||
| 171,7159 zł - 286,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2200.0
|
||
| 145,6573 zł - 242,7933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1800.0
|
||
| 176,1991 zł - 293,6963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2300.0
|
||
| 201,9308 zł - 336,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2850.0
|
||
| 215,6606 zł - 359,4032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3150.0
|
||
| 222,8524 zł - 371,4051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3300.0
|
||
| 231,6787 zł - 386,1156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3500.0
|
||
| 235,7416 zł - 392,9338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3600.0
|
||
| 249,3313 zł - 415,5833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3900.0
|
||
| 234,2939 zł - 390,5054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3550.0
|
||
| 242,6065 zł - 404,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować