Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,4943 zł - 329,1416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1300.0
|
||
| 324,565 zł - 432,7222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1900.0
|
||
| 317,1397 zł - 422,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1850.0
|
||
| 311,2555 zł - 415,0229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1800.0
|
||
| 65,8937 zł - 109,7917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
250.0
|
||
| 753,5045 zł - 886,4594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5350.0
|
||
| 87,7493 zł - 146,2644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
450.0
|
||
| 192,2172 zł - 320,362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1250.0
|
||
| 76,2611 zł - 127,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
350.0
|
||
| 176,5727 zł - 294,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1100.0
|
||
| 130,0128 zł - 216,688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
850.0
|
||
| 303,8769 zł - 405,1692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1750.0
|
||
| 207,815 zł - 346,3739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1400.0
|
||
| 391,9531 zł - 522,573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2350.0
|
||
| 135,3833 zł - 225,6077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
900.0
|
||
| 140,6137 zł - 234,3873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
950.0
|
||
| 145,704 zł - 242,84 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1000.0
|
||
| 238,4969 zł - 397,4637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1700.0
|
||
| 124,3154 zł - 207,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
800.0
|
||
| 212,9053 zł - 354,8266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1450.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować