Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405,7296 zł - 676,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
4750.0
|
||
| 472,7441 zł - 787,8757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5700.0
|
||
| 373,4599 zł - 622,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
4300.0
|
||
| 407,224 zł - 678,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
4800.0
|
||
| 445,2845 zł - 742,1097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5300.0
|
||
| 426,2776 zł - 710,4471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5050.0
|
||
| 457,66 zł - 762,7978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5500.0
|
||
| 495,487 zł - 825,7961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
6000.0
|
||
| 487,9683 zł - 813,2805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5900.0
|
||
| 476,5735 zł - 794,2736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5750.0
|
||
| 480,4496 zł - 800,7182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5800.0
|
||
| 437,5323 zł - 729,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
5200.0
|
||
| 36,9864 zł - 61,644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
100.0
|
||
| 390,5054 zł - 650,8112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
4550.0
|
||
| 173,6306 zł - 289,3999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1650.0
|
||
| 181,196 zł - 301,9622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1750.0
|
||
| 239,2441 zł - 398,7713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
2450.0
|
||
| 246,2024 zł - 410,3062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
2550.0
|
||
| 163,1698 zł - 271,9341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1500.0
|
||
| 221,358 zł - 368,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
2200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować