Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 321,3325 zł - 3 690,3694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2100.0
|
||
| 3 708,9628 zł - 4 121,0427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2350.0
|
||
| 3 864,0052 zł - 4 293,3608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2450.0
|
||
| 4 329,0835 zł - 4 810,071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2750.0
|
||
| 6 363,13 zł - 7 070,1173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3150.0
|
||
| 5 188,7707 zł - 5 765,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
4200.0
|
||
| 5 615,8814 zł - 6 239,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
4550.0
|
||
| 5 737,8852 zł - 6 375,428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
4650.0
|
||
| 5 859,8401 zł - 6 510,9497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
4750.0
|
||
| 6 286,7556 zł - 6 985,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5100.0
|
||
| 4 639,1194 zł - 5 154,5608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2950.0
|
||
| 6 662,9176 zł - 7 403,2364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3300.0
|
||
| 7 262,7368 zł - 8 069,7184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3600.0
|
||
| 7 562,6221 zł - 8 402,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3750.0
|
||
| 2 843,761 zł - 3 159,7507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1800.0
|
||
| 3 076,4466 zł - 3 418,2523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1950.0
|
||
| 3 553,8228 zł - 3 948,6758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2250.0
|
||
| 4 174,0899 zł - 4 637,8994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2650.0
|
||
| 4 484,1746 zł - 4 982,4379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2850.0
|
||
| 4 716,665 zł - 5 240,7443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3000.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować