Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Kolor | H | Rodzaj uchwytu | d | h1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2103 zł - 2,9654 zł | 14000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,9914 zł - 2,429 zł | 440 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,7849 zł - 4,373 zł | 1400 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | 1800 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,6813 zł - 9,0193 zł | 250 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,1614 zł - 5,2954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.32 in
8.1 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,0765 zł - 2,6374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,9245 zł - 2,265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.38 in
9.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,8349 zł - 2,0455 zł | 1340 Na stanie |
0.38 in
9.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,2133 zł - 0,5227 zł | 300200 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
Bez uchwytu
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,396 zł - 0,9702 zł | 155050 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,732 zł - 1,7936 zł | 157740 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,0359 zł - 4,9879 zł | 8650 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,5563 zł - 1,3631 zł | 20900 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,2299 zł - 3,0132 zł | 1272 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,884 zł - 2,166 zł | 6395 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,9928 zł - 2,4324 zł | 850 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9328 zł - 2,2855 zł | 1560 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,2468 zł - 0,6047 zł | 184822 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
Z uchwytem
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,2468 zł - 0,6047 zł | 238250 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
Bez uchwytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować