Menu Search

Uchwyty do szafek — plastikowe, mostkowe

Na stanie

Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Rozstaw otworów montażowych Materiał uchwytu Rodzaj mocowania Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
0,6584 zł - 0,8997 zł 500 Na stanie
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Przypinane
24.0 mm
24.0 mm
3,765 zł - 9,2243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Przypinane
30.0 mm
2.0 mm
34,3175 zł - 84,0779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,6584 zł - 1,4819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Przypinane
24.0 mm
24.0 mm
1,0342 zł - 1,4479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Przypinane
16.0 mm
26.0 mm
20,847 zł - 51,0753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
24,9467 zł - 61,1196 zł 20 Na stanie
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
36,3813 zł - 89,1342 zł 78 Na stanie
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
21,3351 zł - 52,2711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
34,3454 zł - 84,1462 zł 170 Na stanie
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
36,3813 zł - 89,1342 zł 74 Na stanie
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
21,098 zł - 51,6903 zł 48 Na stanie
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
24,9467 zł - 61,1196 zł 250 Na stanie
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
36,3813 zł - 89,1342 zł 97 Na stanie
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
37,0088 zł - 90,6715 zł 41 Na stanie
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
1,0729 zł - 1,3246 zł 24500 Na stanie
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Przypinane
11.5 mm
27.0 mm
20,847 zł - 51,0753 zł 462 Na stanie
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
15,4366 zł - 37,8196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
18,4486 zł - 45,1991 zł 93 Na stanie
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
21,098 zł - 51,6903 zł 100 Na stanie
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
  • z 2
Uchwyty do opakowań 24.0 mm Non Threaded LDPE Biały

10394953

Przedział cen netto
0,8997 zł - 0,6584 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    158.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Kolor
    Biały
Płyta wzmocniona 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Przedział cen netto
9,2243 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    30.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    150.0 mm
  • Wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Rękojeść 105.0 mm M6 x 13

10252734

Przedział cen netto
84,0779 zł - 34,3175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    105.0 mm
  • Wysokość całkowita
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 13
  • Kolor
    Czarny
Uchwyty do opakowań 24.0 mm Non Threaded LDPE Czarny

10394960

Przedział cen netto
1,4819 zł - 0,6584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    158.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Kolor
    Czarny
Uchwyty do opakowań 160.0 mm Non Threaded LDPE Czarny

10394984

Przedział cen netto
1,4479 zł - 1,0342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    160.0 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 132.0 mm

10252710

Przedział cen netto
51,0753 zł - 20,847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    156.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Rękojeść 132.0 mm M6 x 9

10252642

Przedział cen netto
61,1196 zł - 24,9467 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    156.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 117.0 mm M8 x 15

10252758

Przedział cen netto
89,1342 zł - 36,3813 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    117.0 mm
  • Wysokość całkowita
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 15
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 93.5 mm M6 x 9

10252628

Przedział cen netto
52,2711 zł - 21,3351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    93.5 mm
  • Wysokość całkowita
    36.0 mm
  • Całkowita długość
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 179.0 mm M8 x 9

10252666

Przedział cen netto
84,1462 zł - 34,3454 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    179.0 mm
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    204.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 120.0 mm M8 x 9

10252772

Przedział cen netto
89,1342 zł - 36,3813 zł

Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    120.0 mm
  • Wysokość całkowita
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 117.0 mm M8 x 9

10252611

Przedział cen netto
51,6903 zł - 21,098 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    117.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    133.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 132.0 mm M8 x 9

10252659

Przedział cen netto
61,1196 zł - 24,9467 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    156.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 120.0 mm M6 x 9

10252765

Przedział cen netto
89,1342 zł - 36,3813 zł

Zapasy magazynowe
97 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    120.0 mm
  • Wysokość całkowita
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 132.0 mm M10 x 16

10252796

Przedział cen netto
90,6715 zł - 37,0088 zł

Zapasy magazynowe
41 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 16
  • Kolor
    Czarny
Uchwyty do opakowań 150.0 mm Non Threaded HDPE Żółty

10126530

Przedział cen netto
1,3246 zł - 1,0729 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    150.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Kolor
    Żółty
Rękojeść 132.0 mm

10252703

Przedział cen netto
51,0753 zł - 20,847 zł

Zapasy magazynowe
462 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    156.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Rękojeść 117.0 mm

10252680

Przedział cen netto
37,8196 zł - 15,4366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    117.0 mm
  • Wysokość całkowita
    41.0 mm
  • Całkowita długość
    139.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Rękojeść 105.0 mm M5 x 9

10252550

Przedział cen netto
45,1991 zł - 18,4486 zł

Zapasy magazynowe
93 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    105.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
  • Całkowita długość
    121.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 9
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 117.0 mm M5 x 9

10252598

Przedział cen netto
51,6903 zł - 21,098 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    117.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    133.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 9
  • Kolor
    Czarny