Menu Search

Uchwyt opaski kablowej wciskany

Na stanie

Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.

Grupa SR: SR2022

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
76 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Zakres grubości panelu Metoda montażu Kup
1,043 zł - 1,043 zł 18000 Na stanie
5.3 mm
Wkręt nit
0,7711 zł - 0,7711 zł 877 Na stanie
5.2 mm
8.2 mm
Wkręt nit
10246122 0,2886 zł - 0,2886 zł 63736 Na stanie
9.0 mm
Śruba
0,2273 zł - 0,2273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
Śruba
0,2021 zł - 0,2021 zł 184800 Na stanie
4.8 mm
Śruba
10009710 0,6261 zł - 0,6261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3.18 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł 41357 Na stanie
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Snap-In
0,6888 zł - 0,6888 zł 56500 Na stanie
4.0 mm
Push-In
10009666 0,8534 zł - 0,8534 zł 9900 Na stanie
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Push-In
0,8073 zł - 0,8073 zł 176000 Na stanie
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Push-In
10009512 1,2703 zł - 1,5757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,6846 zł - 0,6846 zł 500 Na stanie
3.9 mm
5.0 mm
Wciskane
1,0012 zł - 1,0012 zł 4000 Na stanie
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
1,0012 zł - 1,0012 zł 50 Na stanie
Push-In
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,5243 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
Śruba
0,5494 zł - 0,5494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
Śruba
0,8073 zł - 0,8073 zł 9800 Na stanie
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
0,5898 zł - 0,5898 zł 12000 Na stanie
1.0 - 4.5 mm
  • z 4
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane #8. M4 5.3 mm PA Naturalny

10009246

Przedział cen netto
1,043 zł - 1,043 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wkręt nit
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.3 mm
  • Wysokość całkowita
    7.1 mm
  • Całkowita długość
    15.2 mm
Uchwyty opasek kablowych Wkręt nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturalny

10009307

Przedział cen netto
0,7711 zł - 0,7711 zł

Zapasy magazynowe
877 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wkręt nit
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    8.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.2 mm
  • Wysokość całkowita
    9.8 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba 9.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246122

Przedział cen netto
0,2886 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
63736 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 9.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.8 mm
  • Całkowita długość
    23.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba 4.8 mm Nylon 6/6 Czarny

10277119

Przedział cen netto
0,2273 zł - 0,2273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246108

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
184800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10009710

Przedział cen netto
0,6261 zł - 0,6261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    3.18 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.190 in Nylon 6/6 Naturalny

10009567

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
41357 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Snap-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
Uchwyty opasek kablowych Wsuwane 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10089309

Przedział cen netto
0,6888 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
56500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 6.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10009666

Przedział cen netto
0,8534 zł - 0,8534 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    6.6 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.19 - 2.77 mm
  • Wysokość całkowita
    17.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 3.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10009413

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
176000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    3.5 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.79 - 1.98 mm
  • Całkowita długość
    14.3 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 4.8 mm PA Czarny

10009512

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,2703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Fir Tree
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 3.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    7.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.0 mm PA Naturalny

10126356

Przedział cen netto
0,6846 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 5.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.9 mm
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.8 mm PA Czarny

10009611

Przedział cen netto
1,0012 zł - 1,0012 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Fir Tree
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane Nylon 6/6 Naturalny

10009604

Przedział cen netto
1,0012 zł - 1,0012 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane Nylon 6/6 Czarny

10035788

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    13.2 mm
  • Szerokość całkowita
    45.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Uchwyty opasek kablowych Wciskane Nylon 6/6 Czarny

10035771

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Uchwyty opasek kablowych Śruba 9.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10246146

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 9.0 mm
  • Wysokość całkowita
    11.6 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba 9.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10277133

Przedział cen netto
0,5494 zł - 0,5494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 9.0 mm
  • Wysokość całkowita
    17.5 mm
  • Całkowita długość
    23.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 2.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10009437

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
9800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Wysokość całkowita
    15.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane Nylon 6/6 Naturalny

10009543

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres grubości panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790