Menu Search

Uchwyt opaski kablowej wciskany

Na stanie

Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.

Grupa SR: SR2022

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
76 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Zakres grubości panelu Metoda montażu Kup
0,611 zł - 0,7544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Push-In
0,5991 zł - 0,7396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Push-In
1,5483 zł - 1,9115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
Fir Tree
0,5991 zł - 0,7396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Push-In
1,3944 zł - 1,3944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Wciskane
0,9691 zł - 0,9691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
5.0 mm
Fir Tree
0,4248 zł - 0,5245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
Push Fit
0,244 zł - 0,4555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Wciskane
1,2327 zł - 1,2327 zł 965 Na stanie
3.9 mm
Push-In
0,951 zł - 0,951 zł 715900 Na stanie
6.4 mm
1,0067 zł - 1,0067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Wciskane
10009529 0,8073 zł - 0,8073 zł 3000 Na stanie
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
1,142 zł - 1,142 zł 448 Na stanie
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Wciskane
1,142 zł - 1,142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Wciskane
10009710 0,6261 zł - 0,6261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3.18 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł 41357 Na stanie
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Snap-In
1,1183 zł - 1,1183 zł 8400 Na stanie
Push-In
0,8073 zł - 0,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Push-In
0,6846 zł - 0,6846 zł 10000 Na stanie
3.9 mm
5.3 mm
Wciskane
0,5898 zł - 0,5898 zł 12000 Na stanie
1.0 - 4.5 mm
  • z 4
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10363669

Przedział cen netto
0,7544 zł - 0,611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.6 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10363645

Przedział cen netto
0,7396 zł - 0,5991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.6 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
Uchwyty opasek kablowych Fir Tree 0.320 in HDPE Czarny

10363447

Przedział cen netto
1,9115 zł - 1,5483 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Fir Tree
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    8.1 mm
  • Wysokość całkowita
    30.9 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10363652

Przedział cen netto
0,7396 zł - 0,5991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.6 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 13.0 mm PA Czarny

10108932

Przedział cen netto
1,3944 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    13.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    9.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Montaż wciskany 5.0 mm PA Naturalny

10314609

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Fir Tree
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.2 mm
  • Wysokość całkowita
    13.6 mm
Uchwyt przewodów Montaż wciskany 7.4 mm 36.2 mm HDPE

10222089

Przedział cen netto
0,5245 zł - 0,4248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Średnica pasującego otworu
    6.3 mm
  • Całkowita długość
    36.2 mm
  • Szerokość całkowita
    4.7 mm
Uchwyty opasek kablowych Końcówki typu arrowhead #8 PA Naturalny

10363676

Przedział cen netto
0,4555 zł - 0,244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    4.3 mm
  • Wysokość całkowita
    18.6 mm
  • Szerokość całkowita
    12.3 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 3.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10009352

Przedział cen netto
1,2327 zł - 1,2327 zł

Zapasy magazynowe
965 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    3.9 mm
  • Wysokość całkowita
    13.1 mm
  • Całkowita długość
    11.1 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane Nylon 6/6 Naturalny

10009345

Przedział cen netto
0,951 zł - 0,951 zł

Zapasy magazynowe
715900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres grubości panelu
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.6 mm PA Naturalny

10009574

Przedział cen netto
1,0067 zł - 1,0067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.6 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 4.8 mm Nylon 6/6 Czarny

10009529

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 3.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 13.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10009390

Przedział cen netto
1,142 zł - 1,142 zł

Zapasy magazynowe
448 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    13.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 13.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10009383

Przedział cen netto
1,142 zł - 1,142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    13.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10009710

Przedział cen netto
0,6261 zł - 0,6261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    3.18 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.190 in Nylon 6/6 Naturalny

10009567

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
41357 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Snap-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane Nylon 6/6 Czarny

10253724

Przedział cen netto
1,1183 zł - 1,1183 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyty opasek kablowych;Wsuwane;6.0 mm;Nylon 6/6;Naturalny

10009406

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    6.0 mm
  • Wysokość całkowita
    16.6 mm
  • Całkowita długość
    9.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.3 mm PA Czarny

10126363

Przedział cen netto
0,6846 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    5.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.9 mm
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane Nylon 6/6 Naturalny

10009543

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres grubości panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790