10009536
FTH-37-1-ASS
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 999 | 1,4781 zł |
1000 + | 1,1797 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Fir Tree |
Special Features | Includes Pre-Installed Cable Tie |
Compatible Hole Diameter | 7.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.276 in |
Overall Height | 13.4 mm |
Overall Height | 0.528 in |
Overall Width | 13.3 mm |
Overall Width | 0.524 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować