Menu Search

Shoulder Washer 2.9 mm 6.0 mm 3.6 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra Part Number:

10016275

Manufacturer Part Number:

MNI-4-6

300 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

739,00 zł

1000 x 0,739 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Base Height 2.4 mm
Base Outside Diameter 3.7 mm
Flange Height 1.2 mm
Flange Outside Diameter 6.0 mm
Inside Diameter 2.9 mm
Thickness 3.6 mm
Colour Natural
Compatible Screw Sizes (All) #4. M2.5
Washer Type Insulator Washer
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt