Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9116 zł - 7,926 zł | 75 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6064 zł - 1,6064 zł | 900 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8323 zł - 1,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8865 zł - 7,8577 zł | 14489 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,6898 zł - 18,84 zł | 771 Na stanie |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,8639 zł - 16,8167 zł | 10000 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0984 zł - 5,1412 zł | 15092 Na stanie |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6494 zł - 6,4911 zł | 80 Na stanie |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | 2800 Na stanie |
Stal
|
|
|
|
||
| 5,3476 zł - 5,3476 zł | 30 Na stanie |
Stal
|
|
|
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 30 Na stanie |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0833 zł - 5,6712 zł | 5428 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,2152 zł - 5,2152 zł | 10850 Na stanie |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,3257 zł - 9,0535 zł | 5170 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4512 zł - 9,3951 zł | 2880 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5436 zł - 1,5436 zł | 4340 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2966 zł - 6,252 zł | 26880 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0707 zł - 2,0707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,5938 zł - 4,3388 zł | 5460 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5339 zł - 1,5339 zł | 156 Na stanie |
Stal
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować