20761059
20761059
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 19 | 122,8216 zł |
| 20 - 49 | 110,5352 zł |
| 50 - 99 | 104,4134 zł |
| 100 + | 92,1269 zł |
| Obciążenie sprężyny | Normalna |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 6.0 |
| l1 | 28.0 |
| s1 | 4.0 |
| t | 2.0 |
| w1 | 2.7 |
| Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 51.0 |
| Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 122.0 |
| A/F | 4.0 |
| Waga g | 42.7 |
| Materiał | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Wykończenie | Stainless, Thermo Pin |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować