Menu Search

Trzpień ze sprężyną M20 10.0 40.0 Stal nierdzewna 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numer produktu Essentra:

20760984

Numer produktu produkcyjny:

20760984

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 204,8026 zł
20 - 49 184,3395 zł
50 - 99 174,0651 zł
100 + 153,602 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

204,80 zł

1 x 204,8026 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Zwiększony
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 93.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 211.0
A/F 7.0
Waga g 86.5
Materiał Stal nierdzewna 303
Wykończenie Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt