Menu Search

Trzpień ze sprężyną M16 7.5 32.0 Stal nierdzewna 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numer produktu Essentra:

20760977

Numer produktu produkcyjny:

20760977

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 122,8216 zł
20 - 49 110,5352 zł
50 - 99 104,4134 zł
100 + 92,1269 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

122,82 zł

1 x 122,8216 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Zwiększony
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 72.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 164.0
A/F 5.0
Waga g 46.1
Materiał Stal nierdzewna 303
Wykończenie Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt