Menu Search

Trzpień ze sprężyną M8 3.5 22.0 Stal nierdzewna 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numer produktu Essentra:

20760946

Numer produktu produkcyjny:

20760946

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 54,497 zł
20 - 49 49,0602 zł
50 - 99 46,3203 zł
100 + 40,8835 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

54,50 zł

1 x 54,497 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Zwiększony
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 26.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Waga g 7.4
Materiał Stal nierdzewna 303
Wykończenie Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt