Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867 ,SR5561
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość rolki | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2945 zł - 1,4384 zł | 70 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0675 zł - 2,2972 zł | 240 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 2,0293 zł - 2,2548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20121846 | 1,0869 zł - 1,2077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 4,6922 zł - 5,2136 zł | 544 Na stanie |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 821,3334 zł - 821,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1 292,7548 zł - 1 292,7548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1 566,8086 zł - 1 566,8086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 218,7898 zł - 218,7898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Pianka
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 125,0455 zł - 1 125,0455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1 470,3124 zł - 1 470,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Pianka
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 107,5821 zł - 107,5821 zł | 1182 Na stanie |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 60,6308 zł - 60,6308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 40,3391 zł - 40,3391 zł | 2 Na stanie |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 136,9214 zł - 136,9214 zł | 105 Na stanie |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 109,5343 zł - 109,5343 zł | 227 Na stanie |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 58,6786 zł - 58,6786 zł | 3821 Na stanie |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 76,2905 zł - 76,2905 zł | 130 Na stanie |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 80,209 zł - 80,209 zł | 167 Na stanie |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować