Menu Search

Sześciokątne wsporniki izolacyjne

Na stanie

Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
137 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Zewnętrzny rozmiar gwintu Rozwartość klucza Długość gwintu Długość dystansu Kup
7,0681 zł - 7,0681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
7,4742 zł - 7,4742 zł 500 Na stanie
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
9,5461 zł - 9,5461 zł 80 Na stanie
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
7,6724 zł - 7,6724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,7629 zł - 3,7629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5,2658 zł - 5,2658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
6,7438 zł - 6,7438 zł 400 Na stanie
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
6,8146 zł - 6,8146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
7,2603 zł - 7,2603 zł 100 Na stanie
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
8,6169 zł - 8,6169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
11,5103 zł - 11,5103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
5,7846 zł - 5,7846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
5,7316 zł - 5,7316 zł 3400 Na stanie
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
5,519 zł - 5,519 zł 200 Na stanie
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
3,7629 zł - 3,7629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,4973 zł - 3,4973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
4,9782 zł - 4,9782 zł 7600 Na stanie
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
5,2799 zł - 5,2799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
3,4973 zł - 3,4973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
10,5068 zł - 10,5068 zł 410 Na stanie
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
  • z 7
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Przedział cen netto
7,0681 zł - 7,0681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    50.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Przedział cen netto
7,4742 zł - 7,4742 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    40.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M6 40.0 mm

10156773

Przedział cen netto
9,5461 zł - 9,5461 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    40.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Przedział cen netto
7,6724 zł - 7,6724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Przedział cen netto
3,7629 zł - 3,7629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Przedział cen netto
5,2658 zł - 5,2658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    20.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Przedział cen netto
6,7438 zł - 6,7438 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    45.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Przedział cen netto
6,8146 zł - 6,8146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    45.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Przedział cen netto
7,2603 zł - 7,2603 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    30.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Przedział cen netto
8,6169 zł - 8,6169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    30.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Przedział cen netto
11,5103 zł - 11,5103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    55.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Przedział cen netto
5,7846 zł - 5,7846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Przedział cen netto
5,7316 zł - 5,7316 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Przedział cen netto
5,519 zł - 5,519 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    20.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Przedział cen netto
3,7629 zł - 3,7629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Przedział cen netto
3,4973 zł - 3,4973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    9.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Przedział cen netto
4,9782 zł - 4,9782 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    15.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Przedział cen netto
5,2799 zł - 5,2799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    18.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Przedział cen netto
3,4973 zł - 3,4973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    7.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Przedział cen netto
10,5068 zł - 10,5068 zł

Zapasy magazynowe
410 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    45.0 mm