Menu Search

Systemy ekspozycyjne 3D

W produkcji

Systemy ekspozycyjne 3D umożliwiają podwieszanie plakatów i materiałów marketingowych na suficie za pomocą metalowego haczyka do wieszania i uchwytu sufitowego. Te mobilne systemy ekspozycyjne sprzedawane są jako komplet góra-dół.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Liczba stron Min. pasująca szerokość plakatu Odległość pomiędzy otworami montażowymi Maks. kompatybilna szerokość plakatu Kup
65,6369 zł - 65,6369 zł W produkcji
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
74,1849 zł - 74,1849 zł W produkcji
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
44,6225 zł - 44,6225 zł W produkcji
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Wiszący system ekspozycyjny 3D 400.0 mm 750.0 mm

10379981

Przedział cen netto
65,6369 zł - 65,6369 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    317.0 mm
  • Maks. kompatybilna szerokość plakatu
    750.0 mm
  • Min. pasująca szerokość plakatu
    400.0 mm
Wiszący system ekspozycyjny 3D 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Naturalny

10379998

Przedział cen netto
74,1849 zł - 74,1849 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    160.0 mm
  • Maks. kompatybilna szerokość plakatu
    400.0 mm
  • Min. pasująca szerokość plakatu
    240.0 mm
Wiszący system ekspozycyjny 3D 240.0 mm 400.0 mm

10379974

Przedział cen netto
44,6225 zł - 44,6225 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    160.0 mm
  • Maks. kompatybilna szerokość plakatu
    400.0 mm
  • Min. pasująca szerokość plakatu
    240.0 mm