Menu Search

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
2,9423 zł - 2,9423 zł 300 Na stanie
M8
25.0 mm
48.0 mm
4,9503 zł - 4,9503 zł 300 Na stanie
M8
100.0 mm
48.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł 5525 Na stanie
M10
40.0 mm
38.0 mm
10259979 2,7749 zł - 2,7749 zł 6680 Na stanie
M8
40.0 mm
38.0 mm
3,9323 zł - 3,9323 zł 1185 Na stanie
M12
55.0 mm
38.0 mm
10260012 2,9423 zł - 2,9423 zł 2100 Na stanie
M10
25.0 mm
38.0 mm
4,1973 zł - 4,1973 zł 5080 Na stanie
M10
70.0 mm
30.0 mm
3,1235 zł - 3,1235 zł 1925 Na stanie
M8
40.0 mm
48.0 mm
10260098 5,3407 zł - 5,3407 zł 83610 Na stanie
M12
70.0 mm
38.0 mm
5,9403 zł - 5,9403 zł 600 Na stanie
M10
100.0 mm
48.0 mm
3,2351 zł - 3,2351 zł 250 Na stanie
M10
25.0 mm
48.0 mm
4,3756 zł - 5,402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 mm
48.0 mm
3,3327 zł - 3,3327 zł 1000 Na stanie
M8
55.0 mm
48.0 mm
4,1973 zł - 4,1973 zł 13220 Na stanie
M12
55.0 mm
48.0 mm
10260050 5,8567 zł - 5,8567 zł 380 Na stanie
M10
100.0 mm
38.0 mm
3,2909 zł - 3,2909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
25.0 mm
38.0 mm
3,4303 zł - 3,4303 zł 1050 Na stanie
M12
40.0 mm
38.0 mm
3,012 zł - 3,012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
55.0 mm
38.0 mm
2,1614 zł - 2,1614 zł 2726 Na stanie
M6
20.0 mm
25.0 mm
10260173 3,4721 zł - 3,4721 zł 250 Na stanie
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • z 3
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10260111

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10260159

Przedział cen netto
4,9503 zł - 4,9503 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10260029

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
5525 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10259979

Przedział cen netto
2,7749 zł - 2,7749 zł

Zapasy magazynowe
6680 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 55.0 mm Czarny

10260081

Przedział cen netto
3,9323 zł - 3,9323 zł

Zapasy magazynowe
1185 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10260012

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10259948

Przedział cen netto
4,1973 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
5080 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10260128

Przedział cen netto
3,1235 zł - 3,1235 zł

Zapasy magazynowe
1925 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 PP; stal

10260098

Przedział cen netto
5,3407 zł - 5,3407 zł

Zapasy magazynowe
83610 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10260203

Przedział cen netto
5,9403 zł - 5,9403 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10260166

Przedział cen netto
3,2351 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10260197

Przedział cen netto
5,402 zł - 4,3756 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 55.0 mm Czarny

10260135

Przedział cen netto
3,3327 zł - 3,3327 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 55.0 mm Czarny

10260234

Przedział cen netto
4,1973 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
13220 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10260050

Przedział cen netto
5,8567 zł - 5,8567 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 25.0 mm Czarny

10260067

Przedział cen netto
3,2909 zł - 3,2909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 40.0 mm Czarny

10260074

Przedział cen netto
3,4303 zł - 3,4303 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 55.0 mm Czarny

10259986

Przedział cen netto
3,012 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M6 20.0 mm Czarny

10260265

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
2726 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10260173

Przedział cen netto
3,4721 zł - 3,4721 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP