Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
19,3131 zł - 19,3131 zł 100 Na stanie
M10
40.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
28,9767 zł - 28,9767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
80.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
18,1139 zł - 18,1139 zł 29 Na stanie
M8
30.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
21,9068 zł - 21,9068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
17,7514 zł - 17,7514 zł 10 Na stanie
M10
16.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
23,1479 zł - 23,1479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
33,0764 zł - 33,0764 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
15,6178 zł - 15,6178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
22,1997 zł - 22,1997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
80.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
18,9645 zł - 18,9645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
22,1578 zł - 22,1578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
13,2612 zł - 13,2612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
39.6 mm
Elastomer termoplastyczny, polipropylen, stal nierdzewna
47.6 mm
10286791 1,8267 zł - 1,8267 zł 4392 Na stanie
M8
25.0 mm
16,9705 zł - 16,9705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
20.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
21,614 zł - 21,614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
29,4229 zł - 29,4229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
90.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
2,5491 zł - 2,5491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
3,2769 zł - 8,0285 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
15.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości, nylon
30.0 mm
16,6776 zł - 16,6776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
20,2195 zł - 20,2195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
  • z 3
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10351284

Przedział cen netto
19,3131 zł - 19,3131 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 80.0 mm Czarny

10351321

Przedział cen netto
28,9767 zł - 28,9767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 30.0 mm Czarny

10351376

Przedział cen netto
18,1139 zł - 18,1139 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10351413

Przedział cen netto
21,9068 zł - 21,9068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 16.0 mm Czarny

10351451

Przedział cen netto
17,7514 zł - 17,7514 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10351505

Przedział cen netto
23,1479 zł - 23,1479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10351543

Przedział cen netto
33,0764 zł - 33,0764 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10351581

Przedział cen netto
15,6178 zł - 15,6178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 80.0 mm Czarny

10351628

Przedział cen netto
22,1997 zł - 22,1997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 30.0 mm Czarny

10351574

Przedział cen netto
18,9645 zł - 18,9645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10351611

Przedział cen netto
22,1578 zł - 22,1578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 47.6 mm M6 39.6 mm Czarny

10110638

Przedział cen netto
13,2612 zł - 13,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    47.6 mm
  • Długość gwintu
    39.6 mm
  • Typ podstawy
    Metal Swivel
  • Kolor
    Czarny
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M8 Czarny

10286791

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
4392 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 20.0 mm Czarny

10351260

Przedział cen netto
16,9705 zł - 16,9705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 50.0 mm Czarny

10351499

Przedział cen netto
21,614 zł - 21,614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 90.0 mm Czarny

10351536

Przedział cen netto
29,4229 zł - 29,4229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Jednoczęściowe regulowane stopy 22.0 mm M10 22.0 mm Czarny

10182673

Przedział cen netto
2,5491 zł - 2,5491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    22.0 mm
  • Wysokość podstawy
    22.0 mm
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
30.0 mm Stopa maszynowa M8 15.0 mm

10290859

Przedział cen netto
8,0285 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 16.0 mm Czarny

10351253

Przedział cen netto
16,6776 zł - 16,6776 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 50.0 mm Czarny

10351291

Przedział cen netto
20,2195 zł - 20,2195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid