Menu Search

Przelotka kablowa 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

Ta przelotka pozwala zamienić nieobrobione otwory w płytach i obudowach w gładkie otwory chroniące przechodzące przez nie kable. Nadaje się do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą UL 746C.
Numer produktu Essentra:

10155639

Numer produktu produkcyjny:

HG-10-V0

900 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 4,0792 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

4 079,20 zł

1000 x 4,0792 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 5.6 mm
Średnica całkowita 22.2 mm
Średnica wewnętrzna 15.5 mm
Średnica otworu 18.8 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Typ Przelotka na otwór
Kolor Czarny
Materiał TPE
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt