10284476
498071
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,2774 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 8 mm |
Hole Diameter | 0.315 in |
Inside Diameter | 4 mm |
Inside Diameter | 0.157 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Overall Diameter | 11 mm |
Overall Diameter | 0.433 in |
Overall Height | 6 mm |
Overall Height | 0.236 in |
Panel Thickness | 2 mm |
Panel Thickness | 0.079 in |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować