10284278
498051
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,5034 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 15 mm |
Średnica otworu | 0.591 in |
Średnica wewnętrzna | 11 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.433 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Maks. temperatura robocza | 80 °C |
Maks. temperatura robocza | 176 °F |
Średnica całkowita | 20 mm |
Średnica całkowita | 0.787 in |
Wysokość całkowita | 8 mm |
Wysokość całkowita | 0.315 in |
Grubość panelu | 3 mm |
Grubość panelu | 0.118 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować