10070031
10261
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 3,8605 zł |
500 - 999 | 2,206 zł |
1000 + | 1,5757 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 38.0 mm |
Hole Diameter | 1.496 in |
Inside Diameter | 32.0 mm |
Inside Diameter | 1.26 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 46.0 mm |
Overall Diameter | 1.811 in |
Overall Height | 11.0 mm |
Overall Height | 0.433 in |
Panel Thickness | 3.0 mm |
Panel Thickness | 0.118 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować