Menu Search

Standardowe nasadki okrągłe profili

Na stanie

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
36 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d D h Kup
0,5689 zł - 0,5689 zł 4250 Na stanie
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
1,0556 zł - 1,0556 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,5339 zł - 1,5339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
2,496 zł - 2,496 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
1,0556 zł - 1,0556 zł 94 Na stanie
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
1,3358 zł - 1,3358 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
2,0359 zł - 2,0359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
3,6255 zł - 3,6255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,4685 zł - 0,4685 zł 4500 Na stanie
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,4141 zł - 0,4141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,5689 zł - 0,5689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
2,2869 zł - 2,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
2,6773 zł - 2,6773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,9189 zł - 0,9189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
1,3358 zł - 1,3358 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,4141 zł - 0,4141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,5312 zł - 0,5312 zł 3000 Na stanie
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
3,7371 zł - 3,7371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
4,016 zł - 4,016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
8,1854 zł - 8,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
  • z 2
Nasadki profili okrągłe 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturalny

10327753

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
4250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturalny

10327791

Przedział cen netto
1,0556 zł - 1,0556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturalny

10327838

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturalny

10327876

Przedział cen netto
2,496 zł - 2,496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturalny

10327784

Przedział cen netto
1,0556 zł - 1,0556 zł

Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturalny

10327821

Przedział cen netto
1,3358 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturalny

10327869

Przedział cen netto
2,0359 zł - 2,0359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturalny

10327906

Przedział cen netto
3,6255 zł - 3,6255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturalny

10327715

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturalny

10327708

Przedział cen netto
0,4141 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturalny

10327746

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturalny

10327852

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturalny

10327890

Przedział cen netto
2,6773 zł - 2,6773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10327777

Przedział cen netto
0,9189 zł - 0,9189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturalny

10327814

Przedział cen netto
1,3358 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturalny

10327692

Przedział cen netto
0,4141 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturalny

10327739

Przedział cen netto
0,5312 zł - 0,5312 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturalny

10327913

Przedział cen netto
3,7371 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 59.5 mm 30 mm LDPE Naturalny

10327951

Przedział cen netto
4,016 zł - 4,016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturalny

10327999

Przedział cen netto
8,1854 zł - 8,1854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości