Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1398 zł - 0,1726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
PA
4.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6599 zł - 0,8147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1125 zł - 4,3119 zł 200 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8576 zł - 3,3169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294574

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294598

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295977

Przedział cen netto
0,1726 zł - 0,1398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.3 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 4.0 mm PA Naturalny

10295601


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295267

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296028

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.3 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295236

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296042

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294550

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295991

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.3 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294635

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294666

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295366

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296011

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296035

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298336

Przedział cen netto
0,8147 zł - 0,6599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299203

Przedział cen netto
4,3119 zł - 1,1125 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295342

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298800

Przedział cen netto
3,3169 zł - 0,8576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296059

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.3 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny