Te śruby ramieniowe to elementy złączne z częścią walcową pomiędzy łbem i gwintem. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.
Śruby ramieniowe przydają się w sytuacjach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się pewnymi właściwościami magnetycznymi, wytrzymałością i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z gniazdem sześciokątnym, dzięki czemu można je łatwo przykręcić i odkręcić kluczem imbusowym (sześciokątnym). Łeb nie jest gładki, co ułatwia chwycenie go. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SRP0137, SRP0136
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiał | l1 025 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,2449 zł - 120,4393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
55.0
|
M20
|
||
| 70,3769 zł - 117,2637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
45.0
|
M20
|
||
| 30,9154 zł - 51,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
M5
|
||
| 62,2044 zł - 103,674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
35.0
|
M20
|
||
| 15,3643 zł - 25,6383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
70.0
|
M8
|
||
| 19,9409 zł - 33,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
60.0
|
M5
|
||
| 20,2678 zł - 33,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
M10
|
||
| 20,1744 zł - 33,624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
60.0
|
M6
|
||
| 23,0698 zł - 38,4341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
55.0
|
M10
|
||
| 22,7429 zł - 37,9204 zł | 56 Na stanie |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
70.0
|
M6
|
||
| 17,6059 zł - 29,3276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M8
|
||
| 27,6931 zł - 46,1863 zł | 10 Na stanie |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
100.0
|
M8
|
||
| 63,1384 zł - 105,2151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
90.0
|
M12
|
||
| 23,8637 zł - 39,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
65.0
|
M10
|
||
| 24,1906 zł - 40,3488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
65.0
|
M8
|
||
| 27,7865 zł - 46,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
80.0
|
M10
|
||
| 22,3693 zł - 37,2666 zł | 30 Na stanie |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M8
|
||
| 18,3531 zł - 30,5885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
M8
|
||
| 25,4982 zł - 42,497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
70.0
|
M10
|
||
| 25,8251 zł - 43,0107 zł | 10 Na stanie |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
90.0
|
M8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować