Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,7143 zł - 55,3114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
120.0
|
Short Thread
|
||
| 41,9366 zł - 59,9207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
150.0
|
Short Thread
|
||
| 20,4079 zł - 29,1267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
19.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
80.0
|
Short Thread
|
||
| 13,3095 zł - 18,9928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
35.0
|
Short Thread
|
||
| 19,7541 zł - 28,2114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
48.0
|
Short Thread
|
||
| 25,8251 zł - 36,907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 23,35 zł - 33,3764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 29,5144 zł - 42,1374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
75.0
|
Short Thread
|
||
| 32,223 zł - 46,0275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
80.0
|
Short Thread
|
||
| 33,2971 zł - 47,5639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
85.0
|
Short Thread
|
||
| 26,0586 zł - 37,2339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
55.0
|
Short Thread
|
||
| 36,5194 zł - 52,1732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
120.0
|
Short Thread
|
||
| 30,6352 zł - 43,7952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
70.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 38,3874 zł - 54,8071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 62,3912 zł - 89,1036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
110.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 78,4093 zł - 112,0239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 20,2211 zł - 28,9166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 30,6352 zł - 43,7952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 42,4036 zł - 60,6072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
85.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 23,9571 zł - 34,2404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować