Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
186 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,3899 zł - 0,3899 zł 6023 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3886 zł - 0,3886 zł 18925 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8673 zł - 0,8673 zł 325 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1639 zł - 0,2024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#4-40
Naturalny
Nylon 6/6
34.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,2936 zł - 0,3625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4/20
Naturalny
Nylon 6/6
22.2 mm
Wkładka z nacięciem
0,1253 zł - 0,1665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#4-40
Naturalny
Nylon 6/6
4.8 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 10
Śruba Wkładka krzyżowa M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049570

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,3899 zł

Zapasy magazynowe
6023 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049617

Przedział cen netto
0,3886 zł - 0,3886 zł

Zapasy magazynowe
18925 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 20.0 mm PA Naturalny

10049990

Przedział cen netto
0,8673 zł - 0,8673 zł

Zapasy magazynowe
325 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem #4-40 1.375 in Nylon 6/6 Naturalny

10323748

Przedział cen netto
0,2024 zł - 0,1639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #4-40
  • Długość gwintu
    34.9 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka z nacięciem 1/4/20 0.875 in Nylon 6/6 Naturalny

10324561

Przedział cen netto
0,3625 zł - 0,2936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4/20
  • Długość gwintu
    22.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka z nacięciem #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Naturalny

10323731

Przedział cen netto
0,1665 zł - 0,1253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #4-40
  • Długość gwintu
    4.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy