Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825,6093 zł - 1 032,0233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 380,4182 zł - 475,5461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 500,8913 zł - 1 876,1258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 657,8162 zł - 822,2936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 168,9944 zł - 1 461,243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 460,1222 zł - 1 825,1761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 340,2562 zł - 425,3436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 679,1919 zł - 2 098,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 3 807,7779 zł - 4 759,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 577,679 zł - 722,1221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 634,50 zł - 2 043,1016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 226,342 zł - 1 532,9275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 009,654 zł - 1 262,0675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 785,5278 zł - 2 231,8864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 1 381,1058 zł - 1 726,3589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 745,4125 zł - 2 181,7562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 910,5566 zł - 1 138,1724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 404,422 zł - 505,5275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 542,7474 zł - 678,4109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować