Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.
Grupa SR: SR6482
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Siła maksymalna | Długość rurki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,8466 zł - 129,8466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 205,2013 zł - 502,7433 zł | 8 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 205,2013 zł - 502,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 187,8586 zł - 187,8586 zł | 20 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 217,3317 zł - 532,4627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 217,3317 zł - 532,4627 zł | 4 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 192,7325 zł - 192,7325 zł | 6 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 192,7325 zł - 472,1946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 233,0633 zł - 571,0052 zł | 8 Na stanie |
|
500.0 N
500.0 N
|
|
||
| 205,2013 zł - 502,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 251,0017 zł - 251,0017 zł | 12 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 205,2013 zł - 502,7433 zł | 10 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 251,0017 zł - 614,9542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 212,0309 zł - 212,0309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 192,7325 zł - 192,7325 zł | 4 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 205,2013 zł - 502,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 200,1964 zł - 200,1964 zł | 16 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 129,8466 zł - 318,1243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 132,3106 zł - 324,1611 zł | 20 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 224,1144 zł - 224,1144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować