Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,5858 zł - 169,6702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 826,9809 zł - 2 026,1033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 205,7935 zł - 504,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 561,8115 zł - 1 376,4383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 726,0085 zł - 1 778,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 526,3227 zł - 1 289,4906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 231,6188 zł - 567,4661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 11,872 zł - 29,0865 zł | 113 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,4725 zł - 42,8076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 59,5571 zł - 145,9149 zł | 195 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 14,1364 zł - 34,6342 zł | 285 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 15,4285 zł - 37,7999 zł | 252 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 44,034 zł - 107,8834 zł | 43 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 168,0177 zł - 411,6435 zł | 15 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 21,5948 zł - 52,9073 zł | 36 Na stanie |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 99,3827 zł - 243,4877 zł | 50 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 34,5287 zł - 84,5953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 136,9911 zł - 335,6283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 409,1328 zł - 1 002,3753 zł | 21 Na stanie |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1 108,7572 zł - 2 716,4552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować